Mocowanie zwrotne BFT 8 40, zestaw

0.0.702.96


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 mocowanie zwrotne 8 40 lewe
1 mocowanie zwrotne 8 40 prawe

Właściwości

momentM = 10 Nm
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregTechnika transportowa
wagam = 245 g
siła max.Fmax. = 950 N
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Zestaw mocowania zwrotnego 8 40 łączy rolkę bloczka przenośnika taśmowego i przenośnika z paskiem zębatym z ramą przenośnika.
Łożyska wciskane w rolkach bloczka umożliwiają wykonanie wyjątkowo wąskich konstrukcji po stronie zwrotnej przenośnika.
Mocowania napędu służą jako główny mechanizm regulacji wstępnego naprężenia i przesuwu taśmy w przenośnikach taśmowych i przenośnikach z paskiem zębatym.
W przypadku przenośników taśmowych przesuw taśmy na wprost można wyregulować dodatkowo przy zestawie mocowania zwrotnego za pomocą zestawu do precyzyjnej regulacji 8 (0.0.715.05).

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 26.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Kod taryfy celnej
84313900