Dane techniczne
Zakres dostawy
2 mechanizmy do precyzyjnej regulacji 8 do mocowania zwrotnego, Al
2 trzpienie z gwintem DIN 915-M6x12-45H, St, ocynk.
4 trzpienie z gwintem DIN 916-M6x6-45H, St, ocynk.
Właściwości
| moment | M = 4 Nm |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 9 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Mechanizmy do precyzyjnej regulacji montuje się w rowku 8 za mocowaniem zwrotnym przenośnika taśmowego.
M2 = 4 Nm
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
UNSPSC 26.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
84313900