Uchwyt wyrównujący 8 40

Uchwyt wyrównujący 8 40

0.0.720.82


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 okucie uchwytu wyrównującego 8 40 lewe, PA
1 okucie uchwytu wyrównującego 8 40 prawe, PA
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x22, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym płaskim ISO 10642-M5x10, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne ISO 4035 M5-I5.6I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.720.82
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregFT
Odporność na ESDTak
wagam = 65 g
JOP1 zestaw

Opis

Uchwyt wyrównujący 8 40 służy do wypełnienia szczeliny między zamontowanymi jeden za drugim przenośnikami taśmowymi item. Uchwyt przykręca się do zestawu mocowania zwrotnego 8 40. Profil M 20x4 E (7.0.002.62) zapewnia łagodne przejście między odcinkami transportowymi.
W przypadku bardzo lekkich i bardzo ciężkich ładunków, a także niskich prędkości transportowych uchwyt wyrównujący należy poddać wnikliwym testom.

Wskazówki montażowe

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Kod taryfy celnej
39269097