Płyty montażowe robota
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.709.32 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 2,7 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al |
Opis
Płyta montażowa robota 8 160x160 przeznaczona jest do kobotów UR3e i UR5e firmy Universal Robots i Fanuc CRX-5iA. Płyta montażowa robota 8 200x200 pozwala na bezpieczne zamocowanie większych modeli kobotów, np. UR10e i UR16e firmy Universal Robots, CRX-10iA, CRX-10iA/L i CRX-20iA/L firmy Fanuc oraz modeli TM5, TM12, TM14, TM16 i TM20 firmy Omron. Duży otwór na środku ułatwia optymalne poprowadzenie przewodów.
Istnieje również możliwość indywidualnego nawiercenia otworów i obróbki w uniwersalnych płytach montażowych 8 160x160 oraz 200x200. Dzięki temu można stworzyć szyte na miarę rozwiązanie dla innych kobotów, urządzeń i instalacji inżynieryjnych.
Do mocowania nadaje się wyjątkowo dobrze płyta z rowkami X 8 40 (0.0.705.30) lub profil instalacyjny kolumny 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Szczegółowe informacje o pasującym materiale mocującym odpowiednim dla różnych warunków montażowych znajdziesz w katalogu online item w zakładkach z płytami montażowymi.
Warianty
Sortuj wg
Maß X: 160 | Maß Y: 160 | Maß Z: 20 | Hersteller: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Robotermodell: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
Maß X: 200 | Maß Y: 200 | Maß Z: 25 | Hersteller: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Robotermodell: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
Maß X: 200 | Maß Y: 200 | Maß Z: 25 | Hersteller: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Robotermodell: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
Maß X: 240 | Maß Y: 200 | Maß Z: 25 | Hersteller: ABB 240x200 | Robotermodell: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
Maß X: 280 | Maß Y: 200 | Maß Z: 25 | Hersteller: ABB 280x200 | Robotermodell: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
Maß X: 280 | Maß Y: 280 | Maß Z: 25 | Hersteller: KUKA / Universal Robots 280x280 | Robotermodell: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
Maß X: 160 | Maß Y: 160 | Maß Z: 20 | Hersteller: Universal Flanschmaß 160x160 | Robotermodell: - | |
Maß X: 200 | Maß Y: 200 | Maß Z: 25 | Hersteller: Universal Flanschmaß 200x200 | Robotermodell: - |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990