Śruby z łbem walcowym


Wybrany wariant
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M12x45, ocynk. (0.0.655.71)
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M12x45, ocynk.
0.0.655.71
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.655.71
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 50,1 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  5Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  65Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  28Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  55Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  140Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  140Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN6912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder flach
Norm:  DIN6912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder flach

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568