Kątownik prowadzący 8 40x40 30°
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kątownik prowadzący 8 40x40-30°, dwustronny, PA-GB, k. czarny
1 wpust przesuwny V 8 St M8, ocynk.
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynk.
1 podkładka ISO 7093-1-8-200 HV, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.723.61 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 47 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Narzędzie pomocnicze mocuje się czołowo w otworze rdzeniowym profilu serii 8 lub w jego rowku.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Ausführung: zweiseitig | |
| Ausführung: einseitig |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098