Wałek łączący


Wybrany wariant
Wał łączący VK14 R25/WG (0.0.463.15)
Wał łączący VK14 R25/WG
0.0.463.15
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wałek wieloklinowy zbliżony do DIN ISO 14-6x11x14, St, C 45 k
pierścień sprężynujący zewnętrzny W14

Właściwości

Numer artykułu0.0.463.15
max. moment obrotowyMmax. = 28 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 73 g
JOP1 sztuka

Opis

Wały łączące służą do obrotowego, sztywnego połączenia mechanicznych elementów przeniesienia napędu z odpowiednimi elementami sprzęgła. Wały łączące zostają wsunięte do elementów napędowych, aż do momentu zetknięcia z pierścieniem sprężynującym. Zaciskowa tarcza sprzęgła zostaje wsunięta na wolny koniec wałka i ustalona osiowo przez zacisk tak, żeby długość sprzęgła i długość obudowy sprzęgła były ze sobą zgodne, a wieńce zębate nie były obciążone osiowo.

Warianty

Sortuj wg

Drive type:  spline shaft VK14Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R25 / Bevel Gearbox WG
Drive type:  spline shaft VK14Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R10 / Ball Screw Unit KGT
Drive type:  spline shaft VK32Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R50
Drive type:  spline shaft VK32Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
eCl@ss 7.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
84831095