Profil ścienny


Wybrany wariant
Profil ścienny 40, kolor naturalny (0.0.453.64)
Profil ścienny 40, kolor naturalny
0.0.453.64
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.453.64
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 0,76 cm2
wagam = 0,2 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profile nośne 80-45° oraz 160-20° są stosowane jako pokrywa kanału modułowego do budowy dowolnej długości pulpitów sterowniczych, obudowy przycisków itp.
Obudowa umożliwia mocowanie płytek drukowanych różnych wielkości do szerokości 100 mm.
Profile nośne z rowkami lub bez rowków 8 tworzą podstawę oraz pokrywę modułowego systemu kanałowego.

Wskazówki montażowe

Budowa kanałów modułowych polega na łatwym wciśnięciu kanałów ściennych w kanały nośne.
Profile nośne mogą przejmować również funkcję pokrywy. Przed montażem zaleca się zwilżenie elementów zatrzaskowych materiałem zamoczonym w oleju.
Miejsce połączenia zaciskowego profili ściennych z profilami pokrywy może w razie potrzeby zostać zabezpieczone poprzez połączenie śrubowe z wykorzystaniem blachowkrętu St 4,2x9,5.
Wymagane jest wykonanie otworów o ⌀ 3,5 mm w profilach nośnych w miejscu wskazanym poprzez nacięcie wzdłużne.
Mocowanie śrubowe powoduje powstanie elektrycznie przewodzącego połączenia elementów kanałowych.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  120 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  120 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  160 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  160 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990