Profil ochronny D30


Wybrany wariant
Profil ostrzegawczo-ochronny D30 R28-90°, kolor żółty zbliż. do RAL 1023 (0.0.675.25)
Profil ostrzegawczo-ochronny D30 R28-90°, kolor żółty zbliż. do RAL 1023
0.0.675.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.675.25
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 212,5 g/m
twardość85 Sh A
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałTPE
Kolorkolor żółty zbliż. do RAL 1023

Opis

Podwójne bezpieczeństwo! Profil ostrzegawczo-ochronny D30 R28-90° łączy w sobie profil ochronny D30 R28-90° i oznakowanie ostrzegawcze w czarno-żółte paski. Osłona przed uderzeniem w kontrastowym kolorze informuje o niebezpiecznych miejscach oraz wystających profilach i chroni nie tylko ludzie, ale także urządzenia i produkty. Komory profilu ochronnego odkształcają się elastycznie przy uderzeniu.
Profil ostrzegawczo-ochronny D30 R28-90° montuje się w zaledwie kilka sekund. Tę dodatkową ochronę mocuje się w łatwy sposób na zatrzask na zaczepie profilu rurowego D30 lub profilu 6 D30. Profil jest odporny na typowe uderzenia przytrafiające się w trakcie pracy i chroni również przed zarysowaniem. W przypadku modyfikacji ramy wystarczy zdjąć profil ostrzegawczo-ochronny, a następnie ponownie go zamontować. Profil po zdjęciu nie zostawia żadnych śladów. Z tego względu nadaje się również do użycia jako tymczasowe oznakowanie.
Profil ostrzegawczo-ochronny D30 R28-90° zamyka profil rurowy w jednej czwartej, zostawiając dostęp do pozostałych obszarów. Można go używać w połączeniu z profilem ochronnym D30 R28-90°. Cztery profile tworzą pełną osłonę profilu rurowego.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  TPEESD-safe:  X
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  TPEESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  TPE-ESDESD-safe: 
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  TPE-ESDESD-safe: 
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black/yellow Black/yellowMaterial:  TPEESD-safe:  X
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black/yellow Black/yellowMaterial:  TPEESD-safe:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39161000