Wałek
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość HRc 60 ± 2
chropowatość Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
głębokość zahartowania min. 0,9 mm
okrągłość 6 μm, równoległość 9 μm/1000 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.350.09 |
|---|---|
| przekrój | d = 25 mm |
| właściwość | surowy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,85 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | St, Cf53, hartowana, szlifowana |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
84831095
Wałek
* Dane obowiązkowe