Klucz kątowy


Wybrany wariant
Klucz imbusowy SW8 (0.0.007.12)
Klucz imbusowy SW8
0.0.007.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.007.12
Odporność na ESDNie
wagam = 300 g
JOP1 sztuka
materiałstal chromowo-wanadowa, chromowana matowo
odległość klucz.s = SW8

Opis

Klucze imbusowe znajdują zastosowanie w przypadku śrub do połączeń uniwersalnych.
Do połączeń śrubowych zestawów łączników automatycznych 8 N stosowany jest specjalny klucz imbusowy SW5 NO.

Warianty

Sortuj wg

Key width:  6 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  8 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  5 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  3 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  4 A/FDesign:  StandardLine:  -
Key width:  5 A/FDesign:  ShortLine:  8

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000