Zestaw kątownika


Wybrany wariant
Zestaw kątownika 10 100x100 (0.0.625.26)
Zestaw kątownika 10 100x100
0.0.625.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Zestaw kątownika 10 100x100 Kątownik 10 100x100, GD-Zn, białe alum. zbliż. do RAL 9006
Zaślepka do kątownika 10 100x100, PA-GF, szary zbliż. do RAL 7042
4 śrubyz łbem półkulis. ISO 7380-M10x22, St ocynk
4 podkładki 2,6x18,4x18,4, St ocynk
4 wpusty przesuwne 10 St M10, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.625.26
typoszeregTyposzereg 10
Odporność na ESDNie
wagam = 826 g
JOP1 zestaw

Opis

Technika połączeń, która nadchodzi. Stabilne połączenia wszystkich profili typoszeregu 10 za pomocą kątowników: bez obróbki, z możliwością późniejszego montażu uzupełniającego przy zachowaniu wysokiej obciążalności.
W przypadku zastosowania jako element wzmacniający profili o większych rozmiarach, względnie kanałów, istnieje możliwość użycia kliku równoległych kątowników.
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
F < 3.000 N ∧ F x l < 200 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona w odniesieniu do obu warunków.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  20x20Szerokość:  20 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  40x40Szerokość:  20 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  30x30Szerokość:  30 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  60x60Szerokość:  30 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Szerokość:  40 mmMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Szerokość:  40 mmMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x80Szerokość:  80mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  160x80Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  40x40Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  80x80Szerokość:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  50x50Szerokość:  50 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  10Wymiar zewnętrzny:  100x100Szerokość:  50 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  12Wymiar zewnętrzny:  60x60Szerokość:  60 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  12Wymiar zewnętrzny:  120x120Szerokość:  60 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000