Zestaw kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik X 8 40x40 Zn, GD-Zn, białe aluminium
zaślepka kątownika X 8 40x40, PA-GF, kolor szary
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynkowane
2 podkładki 13,9x13,9x2, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.601.62 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 150 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Jeśli zestaw wykorzystywany jest jako wzmocnienie połączonych ze sobą większych profili, można użyć kilka łączników i zamocować je równolegle.
Informacja: Proszę przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej siły rozciągającej rowka profila! Ze względu na długość śrub oraz w celu lepszego odprowadzenia sił zestaw łączników X 8 używa się w połączeniu ze specjalnymi podkładkami.
Obciążalność musi zostać sprawdzona dla obu czynników.
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 80mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 50x50 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
79070000