Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.676.65 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | CuZn |
Opis
Gwint pozwala na łatwe przykręcenie i odkręcenie elementów. W przeciwieństwie do wkrętów samowiercących nie ma żadnych ubytków materiałowych. A powstałe połączenie jest długotrwałe i stabilne.
Informacja: Podczas wykonywania gwintu proszę pamiętać o wymaganej grubości materiału. Istnieje możliwość zamówienia elementów powierzchniowych z otworem nieprzelotowym, dzięki czemu tył elementu pozostanie nienaruszony.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110901
eCl@ss 4.0
23110901
eCl@ss 4.1
23110901
eCl@ss 5.0
23110901
eCl@ss 5.1
23110901
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 6.0.1
23110901
eCl@ss 7.1
23110901
UNSPSC 7.0
31271601
eCl@ss 11.0
23110790
Kod taryfy celnej
74153900