Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.684.20 |
|---|---|
| moment | M = 14 Nm |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 4 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Automatyczny wpust montowany jest wstępnie do śruby M6. Podczas mocowania w rowku profila samodzielnie się poziomuje. Dzięki temu nie ma konieczności mocowania i poziomowania go oddzielnie przed montażem. Takie rozwiązanie sprawdza się idealnie przy elementach, które mocowane są na kilka śrub.
Ścięte krawędzie sprawiają, że automatyczny wpust poziomuje się przy wkręcaniu śruby. Podobnie jak nakrętki młotkowe sam odnajduje prawidłową pozycję w rowku. Automatyczny wpust został zgłoszony do opatentowania.
Wbudowane zabezpieczenie przed przekręceniem sprawia, że wpust pozycjonuje się w rowku profila. Dzięki temu zapewniona jest odpowiednia pozycja, która umożliwia odprowadzanie obciążeń.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900