Dane techniczne
Zakres dostawy
Pozycjoner, GD-Zn
Wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
Wpust przesuwny 5 St M5, St, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984-M6x16, St, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M5x8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.622.20 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 135 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Banda z profili 5 zapewnia pojemnikom i wyrobom prowadzenie boczne na listwie rolkowej 8 D30. Wspornik boczny bandy 8/5 100x80 mocuje się w rowku 8 listwy rolkowej 8 40x40. Dzięki dużemu zakresowi istnieje możliwość łatwego dopasowania odległości miedzy bandą a listwą rolkową.
Bandę wykonuje się zgodnie z własnymi potrzebami z profili 5, np. z płaskiego profilu 5 20x10 (0.0.391.02) lub profilu 5 40x10 (0.0.391.06). W ten sposób można indywidualnie dostosować wysokość bandy.
W przypadku załamanych odcinków listew rolkowych profile 5 łączy się z zestawem łączników bandy 5-135°. Dzięki temu możliwe są łagodne przejścia bandy bez ostrych kątów.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
79070000