Zestaw mocujący listwy zasilającej
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 kątowniki 70°, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.627.42 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 65 g |
JOP | 1 zestaw |
Warianty
Sortuj wg
ad angolo: 70° | |
ad angolo: 90° |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Kod taryfy celnej
83024200
Zestaw mocujący listwy zasilającej
Na zapytanie