Wspornik nogi stojakowej 8

0.0.486.18


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wspornik nogi stojakowej, Al, anodowany w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynkowane
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowane
2 nakrętki sześciokątne DIN 934-M8, St, ocynkowane
4 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynkowane
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x45, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.486.18
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 655 g
JOP1 zestaw

Opis

Adjustable Stand Foot 8 can be used to subsequently align every Stand Profile.
Wspornik nogi stojakowej 8 służy do bocznego podparcia ścianki ochronnej umieszczonej na nodze stojakowej 8. Montaż odbywa się poprzez wsunięcie go do nogi stojakowej i połączenie śrubowe z profilem słupowym.
Regulacja nachylenia następuje, podobnie jak w przypadku nogi słupowej, poprzez śrubę nastawczą. W połączeniu z nogą stojakową 8 regulacja profilu słupowego jest możliwa we wszystkich płaszczyznach.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
27400704
Kod taryfy celnej
76169990