Zestaw łącznika kostkowego 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
Łącznik kostkowy 2D, GD-Al, k. natur.
2 zaślepki łącznika kostkowego 8 40, PA, k. szary, zbliż. do RAL 7042
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x22, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7092 - 8 - 200 HV, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.698.79 |
|---|---|
| moment | M = 25 Nm |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 143 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zalety tej metody montażowej: Łatwiej obliczyć długość profili, a wolna przestrzeń w łączniku kostkowym ułatwia dokręcanie śrub. W przypadku profili o zamkniętych rowkach powierzchnia nie jest odsłonięta w żadnym miejscu, dlatego przy mocowaniu elementów powierzchniowych nie ma konieczności wycinania narożników. Idealne rozwiązanie do klap, osłon oraz ram, w których osadzone są elementy powierzchniowe.
Zestaw łącznika kostkowego 8 2D 40x40x40 łączy dwa profile 8 40x40 pod kątem 90°, natomiast zestaw łącznika kostkowego 8 3D 40x40x40 tworzy z trzech profili narożnik. By zamocować łączniki, w otworach rdzeniowych profili wykonuje się gwinty. Materiał mocujący potrzebny do skręcenia łączników kostkowych dostarczany jest razem z zestawem. Zabezpieczenia przeciwrotacyjne gwarantują, że profile ułożone są w odpowiedniej pozycji i są prawidłowo wypozycjonowane. W razie potrzeby zabezpieczenia przeciwrotacyjne można wyłamać za pomocą śrubokrętu.
Po gotowym montażu otwory można zasłonić dołączonymi do zestawu zaślepkami łącznika kostkowego 8 40.
Wkład gwintowy M8 zestawu łącznika kostkowego 8 umożliwia zamocowanie nóżek nastawnych, rolek oraz innych akcesoriów. Wkład tworzy wytrzymały gwint M8. Do jego zamocowania w łączniku kostkowym 2D lub 3D używa się śrubokrętu.
Innerhalb einer EPA muss die Verwendung der mitgelieferten Abdeckkappen trotz ihrer geringen Oberfläche abgewogen werden.
Warianty
Sortuj wg
| Design: 2D | |
| Design: 3D |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900