Zabierak łańcucha

0.0.463.46


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok łączący, St, czarny
zazębienie łańcucha, St, czarne
2 śruby z łbem cyl. DIN 912-M6x55, St, ocynkowane
2 nakrętki sześciokątne DIN 985-M6, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.463.46
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 300 g
siła max.Fmax. = 1400 N
JOP1 zestaw

Opis

Zabierak łańcucha łączy łańcuch napędowy i wózek prowadnicy liniowej.
Blok łączący mocowany jest do wózka, element zębaty natomiast zostaje włożony w ogniwa łańcucha.
Po osadzeniu wózka na prowadnicy następuje połączenie śrubowe elementów konstrukcyjnych.
Możliwości mocowania zabieraka łańcucha.
W przypadku wysokich obciążeń konieczne jest wykonanie dodatkowego okołkowania (trzpień cylindryczny ISO 2338-⌀ 6 mm) bloku łączącego. Pozycja trzpienia cylindrycznego wyznaczona jest poprzez przygotowane otwory ⌀ 5,5 mm.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Kod taryfy celnej
84313900