Zacisk do płyt szklanych X 6-8

0.0.605.41


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 korpusy, GD-Zn, białe aluminium
2 podkładki, PUR, przezroczyste
trzpień D6x21,5, St, ocynkowany
tulejki D6/D10, PUR, kolor szary
wpust przesuwny V 8 St M6, ocynkowany
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynkowana
2 śruby z łbem cyl. DIN 7984-M5x20, St, ocynkowane
2 nakrętki czterokątne, zbliżone do DIN 557-M5, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.605.41
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 175 g
siła max.Fmax. = 100 N
JOP1 zestaw

Opis

Zacisk X 6-8 jest mocowaniem do płyt szklanych bez ramy (grubość 4 - 8mm) nie wymagający dalszej obróbki elementu powierzchniowego. Element powierzchniowy trzymany jest w elastycznych wkładkach.  
Opcjonalnie istnieje możliwość kształtowego zabezpieczenia elementu powierzchniowego poprzez znajdujące się wewnątrz trzpienie.
Mocowanie zacisku do płyt szklanych w rowku profilu 8 następuje poprzez połączenie śrubowe z wykorzystaniem dołączonego wpustu przesuwnego 8. Przy użyciu zacisku z profilami typoszeregu 6 należy wykorzystać wpust przesuwny 6 St M6 (0.0.419.40) z śrubą z łbem kulistym M6x14 (0.0.417.26).
Ponadto należy usunąć zabezpieczenia antyrotacyjne.
Przekręcenie wkładek elastometrycznych umożliwia dopasowanie zacisku do elementów powierzchniowych o grubości od 4 do 8 mm. Okienko we wkładce elastometrycznej pokazuje wybraną grubość elementu powierzchniowego.
Podczas przycinania elementu powierzchniowego należy uwzględnić 15mm wymiar szczeliny.
Użycie trzpieni zabezpieczających wymaga ponadto wykonania otworów przelotowych ⌀ 11 mm.
Maksymalne obciążenie przypadające na jeden zacisk do płyt szklanych bez trzpieni zabezpieczających Fmax. = 100 N.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000