Dane techniczne
Zakres dostawy
1 zacisk do siatki stalowej 8, Zn, ocynk.
1 kołek gwintowany DIN 916-M6x10, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.725.22 |
---|---|
moment | M = 1,5 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 25 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Aby uzyskać wytrzymałość 115 J zgodnie z normą DIN EN ISO 14120:2016, wymagane są trzy zaciski do siatki stalowej na 1000 mm. Użycie czterech zacisków do siatki stalowej na każde 1000 mm sprawia, że wytrzymałość wzrasta do 329 J.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000