Zacisk stołowy 8 80x40

0.0.716.76


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Zacisk stołowy
Materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.716.76
momentM = 12 Nm
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 713 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Zacisk stołowy 8 80x40 item to mocowanie do profili 8 80x40, które nie wymaga obróbki. Dzięki niemu profile można przymocować do stołu roboczego lub warsztatowego. Powstała w ten sposób nadstawka umożliwia użycie ergonomicznych akcesoriów wchodzących w skład systemu stanowisk pracy item na już istniejących stanowiskach.
Profil przy zacisku stołowym item można użyć również pojedynczo do modernizacji lub rozbudowy stołów roboczych. Możliwe jest także zamocowanie ramion przegubowych i wysięgników do monitora, co pozwoli dodatkowo zaoszczędzić przestrzeń.
Pomiędzy dwoma profilami z zaciskami stołowymi można umieścić profil płytowy toolpanel® ułatwiający organizację narzędzi i materiałów. Dzięki temu rozwiązaniu środki robocze i narzędzia będą zawsze widoczne, pod ręką i nie będą zajmować dużo miejsca.
Możliwe obciążenia zależą w dużej mierze od grubości i materiału blatu stołu, liczby i rozstawu zacisków stołu oraz rodzaju całej konstrukcji.
Dla d=25 (płyta wiórowa) i 1x zacisk stołowy: Fz=50 kg, My= 100 Nm, Mx= 50Nm

Wskazówki montażowe

Zacisk stołowy montuje się do blatu stołu, dokręcając podkładkę zaciskową.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
83024900