Zamek do drzwi przesuwnych 8, Element dystansujący 8 32x18, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.717.19
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.717.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 150 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, malowany proszkowo |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76169990
Zamek do drzwi przesuwnych 8, Element dystansujący 8 32x18, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.717.19
Na zapytanie