Dane techniczne
Zakres dostawy
zamek cylindryczny, system klucza głównego
obudowa zamka, GD-Zn, czarna
kaseta zamka, GD-Zn, czarna
4 nakrętki kołnierzowe M6, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.488.45 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 560 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83016000