Profil ościeżnicowy 8 31x20


Wybrany wariant
Profil ościeżnicowy 8 31x20, kolor naturalny (0.0.702.36)
Profil ościeżnicowy 8 31x20, kolor naturalny
0.0.702.36
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.702.36
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 512 g/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil ościeżnicowy 8 31x20 spełnia funkcję odbojnika dla profilu drzwiowego 8 103x40 (0.0.706.51). Mocuje się go po wewnętrznej stronie ramy zewnętrznej drzwi. Dołączoną do niego uszczelkę (0.0.702.57) umieszcza się w odpowiednim rowku ościeżnicy.
System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.

Wskazówki montażowe

Profil ościeżnicowy mocuje się w rowku ramy zewnętrznej za pomocą klipsa 8 St (0.0.428.97).

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100