Uszczelka profilu ościeżnicowego 10x4,8
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.709.96 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 21,4 g/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | TPE |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Piece |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
40069000
Uszczelka profilu ościeżnicowego 10x4,8
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe