Dane techniczne
Zakres dostawy
płytka stalowa, powlekana NBR 80 St A, kolor czarny
śruba z łbem stożk. płaskim 8 SF M7,1, St, kolor czarny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.626.90 | 
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 24 g | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
gumowana powłoka zaślepki ze stali tłumi uderzenia w wystających miejscach.
Pewne zastosowanie i trwałe mocowanie śrubą centralną w profilu szybki montaż bez wstępnego wiercenia.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 23369290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.0
 22041441
eCl@ss 6.0.1
 23369290
eCl@ss 11.0
 23360292
eCl@ss 4.1
 22041441
eCl@ss 5.0
 37070517
eCl@ss 5.1
 37070517
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23369290
Kod taryfy celnej
 39269097