Dane techniczne
Zakres dostawy
GD-Zn, ocynkowany
zaślepka PA-GF, czarna
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x16, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.473.62 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 66 g |
| siła | F = 40 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zatrzask drzwiowy zatrzaskuje się na łbie śruby cylindrycznej, która jest przykręcona poprzez wpust przesuwny do rowka.
Siła zamykania wynosi 40 N.
Długość śruby z łbem cylindrycznym (s) jest uzależniona od typoszeregu profilu.
Wpusty przesuwne (n) z gwintem M4 do mocowania zatrzasku drzwiowego Zn należy wybrać uwzględniając typoszereg danego profilu.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000