item
Zawias 8 N/NO Al PP4 lekki

Zawias 8 N/NO Al PP4 lekki

0.0.695.10

Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 skrzydła zawiasu, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.695.10
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 100 g
siła max. Fmax. = 500 N
JOP 1 zestaw

Opis

To rozwiązanie działa zawsze! Ulepszony zawias 8 N/NO Al PP4 lekki przeznaczony jest do profili 8 o zamkniętych rowkach. W porównaniu do zawiasu 8 Al PP4 lekkiego posiada krótsze zabezpieczenie przeciwrotacyjne. W ten sposób można wykonać łatwe do czyszczenia drzwi i klapy, w których zamknięte rowki nie muszą być często otwierane. Zawias zakrywa bowiem całkowicie potrzebne otwory.
Wytrzymały zawias aluminiowy można używać w połączeniu z każdym profilem 8 - z zamkniętymi bądź otwartymi rowkami. Podczas montażu pomiędzy drzwiami a ościeżnicą powstaje wąska szczelina o szerokości 4 mm. Przy zamkniętych drzwiach śruby mocujące są zasłonięte i niedostępne, dzięki czemu nie można się do nich dostać z zewnątrz.
Zawias 8 N/NO Al PP4 lekki dostępny jest w w zestawie z materiałem mocującym. Obciążalność zawiasu wynosi maks. 500 N.
Hinges Al, light duty are available as complete sets for all popular combinations of profiles and for combinations of profiles and panel elements.
Each of the sets consists of 2 Hinge Leaves and the Hinge Pin and the fastening elements (screws and T-Slot Nuts) for the relevant profile lines.
The Hinge Pin is supplied with the relevant hinges. It is pressed into one of the Hinge Leaves. Right-hand or left-hand hinges are possible by inserting the pin into the Hinge Leaf in the appropriate direction.

Wskazówki montażowe

Lift-off doors must be fitted with the same types of hinges. Fixed doors must be fitted with at least one right-hand and one left-hand hinge.
The Hinge Pins must be greased before installation.
Arrangement of one right-hand hinge and one left-hand hinge for constructing a door that cannot be lifted off.
Zalecany otwór w rowku służący do mocowania zawiasu 8 N/NO Al PP4 lekkiego: Nominalna odległość do końca profilu powinna wynosić 33 mm, aby otwór został całkowicie zakryty. Szerokość dla podłużnego otworu w profilu wynosi 26 mm.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000