Zawiesie 8 40x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

0.0.654.51


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x20, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.51
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 33 g
JOP1 zestaw
materiałPA
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Szybkie mocowania i szybkie usuwanie! Dzięki pewnym zawiesiom możliwe jest stosowanie profili 8 40x16 jako elementów działowych lub barierek zabezpieczających przedmioty na regałach. Profile wsuwa się od góry i łączy na zatrzask, co zapobiega ich wysuwaniu.
Stabilne zawiesie przytrzymuje element działowy w żądanym miejscu. Zabezpiecza je nie tylko przed siłami poprzecznymi - zintegrowany zatrzask zapobiega stukaniu i chroni profile przed wypadaniem, nawet przy obciążeniu przez przesuwające się przedmioty.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097