Zestaw bezpiecznych bitów SW2-SW6
0.0.661.47
Dane techniczne
Zakres dostawy
Bit bezpieczny TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, stal chromowo-wanadowa
Uchwyt uniwersalny, St
mocowanie z tworzywa sztucznego, kolor czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.661.47 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 70 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wszystkie rozmiary bezpiecznych bitów SW2-SW6 posiadają dopasowane otwory. Śruby bezpieczne item stosowane są seryjnie w następujących produktach:
- Czujnik bezpieczeństwa 8, 24V DC (0.0.658.28)
- Śruba bezpieczna multiblock 8 (0.0.626.63)
- Zaczep typu bezpiecznego 8/6 (0.0.627.78)
- Zaczep typu bezpiecznego 8/8 (0.0.626.00)
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040411
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82042000