Dane techniczne
Zakres dostawy
4 kolumny, Al, anod., k. natur.
Zestaw montażowy obejmuje 2 przekładnie bloczka, 2 przeguby, korbkę i wszystkie wymagane łączniki
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.707.59 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 7,122 kg |
JOP | 1 zestaw |
max. skok | Hmax = 300 mm |
Opis
W ten sposób można przy niskim zużyciu materiałowym wykonać ergonomiczne stoły robocze. Zgodnie z zasadami Lean Production możliwe są rozwiązania, które są idealnie dopasowane do Twoich procesów – niezależnie, czy szukasz konstrukcji o minimalnych czy dużych wymiarach (o maks. szerokości 1800 mm).
Jako uzupełnienie do zestawu kolumn stołowych należy zamówić dodatkowo rury D16 SW6 i profile D40/D30 w wybranej długości. Dzięki temu masz wolność wyboru ramy stołu w zakresie maks. 1800 mm x 750 mm.
W ten sposób powstają stabilne stoły o maksymalnej obciążalności 120 kg, które są przenośne i których użycie nie jest uzależnione od dostępu do instalacji elektrycznej.
2 3x L2[mm] = B-114
3 1x L3[mm] = B-124
4 1x L4[mm] = B-176
5 2x L5[mm] = T-124
6 1x L6[mm] = B-114
7 1x L7[mm] = B-124
8 2x L8[mm] = √[(T-174)2+5632] - 50
9 1x L9[mm] = √[(B-174)2+5632] - 50
10 2x L10[mm] = T-213
11 1x L11[mm] = B-182
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090