Zestawu mocujący do silnika M
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 adapter silnika D16 D60 M, Al
1 pokrywa wałka napędowego 8 40 M, Al
1 sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13, Al/St/TPU
1 trzon napędu D16, St, k. czarny
1 sprężyna pasowana DIN 6885-A-5x5x25, St
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x40, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M6x20, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.725.76 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 463 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw mocujący do silnika M przenosi moc silnika na wałek napędowy. Trzon napędu wciska się w wał pusty silnika bez konieczności dokonania obróbki. Sprzęgło z piastą rozpierającą z wieńcem elastomerowym pozwala kompensować odchyłki wałka napędowego.
Przeciwległy wylot wałka napędowego zakrywa się zaślepką.
Warianty
Sortuj wg
Średnica wałka: D14 | |
Średnica wałka: ø 16 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090