Dane techniczne
Zakres dostawy
2 adaptery z blachy, St, ocynk.
4 klamry przykręcane, St, ocynk.
4 podkładki DIN 433-4,3, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x12, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.655.27 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 76 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
W rezultacie na konstrukcjach XMS powstają mocowania dla listew zasilających i przyłączy odznaczające się najwyższą możliwą obciążalnością.
Odpowiednie do mocowania listwy Multi (nr art. 0.0.631.56), listwy zasilającej z 5 gniazdami, z przewodem przyłączeniowym (nr art. 0.0.627.43) oraz listwy zasilającej z 5 gniazdami, z portem systemowym (nr art. 0.0.627.44).
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
Kod taryfy celnej
73269098