Zestaw podwójny wspornika nogi 8 160x60-1260x90

0.0.676.19


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 podwójne nogi stołowe 160x60, St, lakierowane proszkowo, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 nóżki nastawne D47, M10x30
elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.19
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 15,84 kg
JOP1 zestaw

Opis

Te komponenty to podstawa indywidualnych rozwiązań spełniających indywidualne wymagania. Korzystaj z bogatego portfolio item!
Zestawy kolumn stołowych to baza ergonomicznych stołów roboczych z elektryczną regulacją wysokości. Funkcja "memory", duża wytrzymałość na ruchome obciążenia oraz odpowiednio dostosowana prędkość regulacji przyczyniają się do obniżenia absencji chorobowej i wzrostu motywacji pracowników.
Do budowy stołów o indywidualnej konstrukcji służą wsporniki nogi: można wykorzystać je w parze, osobno lub w wersji podwójnej do konstrukcji z dwoma blatami lub w sytuacji, gdy konieczna jest większa rozpiętość.
Wsporniki nogi można połączyć nie tylko z kolumną o elektrycznie regulowanej wysokości, ale także z różnymi profilami 8 160x60.

Wskazówki montażowe

do pobrania

Dane CAD

„Zestaw podwójny wspornika nogi 8 160x60-1260x90” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
83024900