Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rolka
1 sprężyna ściskająca
1 ogranicznik
1 zaślepka, PP, szara
instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.494.74 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 10,5 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw łącznika narożnego do profilu zaciskowego 8 32x18 zawiera wszystkie komponenty wymagane do połączenia profili. W otworze rdzeniowym profili zaciskowych 8 32x18 należy każdorazowo nawiercić gwint M5.
Ponadto zestawy łącznika narożnego do profilu zaciskowego posiadają szereg innych możliwości zastosowania. Stosując specjalne elementy uzupełniające łączniki można je wykorzystywać w następujący sposób:
- Zestaw rolki 32x18 może zostać zamocowany bezpośrednio w łączniku narożnym. W ten sposób powstają z ramy łatwo przesuwalne elementy drzwi przesuwnych, które mogą być prowadzone w przeznaczonym do tego celu profilu prowadzącym do drzwi przesuwnych 8 40x10.
- Zestawy zawiasów 32x18 zawierają elementy do łącznika narożnego, które w połączeniu z gniazdem zawiasu w ramach obejmującej konstrukcji tworzą zawias drzwi. Umożliwia to tworzenie drzwi uchylnych o lekkich kształtach oraz szczególnie małych wymiarach szczelin bez konieczności nasadzania dodatkowych zawiasów.
Maksymalna dopuszczalna waga drzwi wynosi 10 kg.
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097