Zestaw łącznika narożnego do profilu zaciskowego 8 32x18

0.0.494.73


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M5x16, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.73
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 54,5 g
JOP1 zestaw
materiałGD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
Momenty dokręcania, ocynk.Mocynk. = 4,5 Nm

Opis

Zestaw łącznika narożnego do profila zaciskowego  8 32x18 jest szczególnie stabilnym połączeniem profilowym przeznaczonym do profili zaciskowych 8 32x18. Poprzez kształtowe mocowanie śrubowe od strony czołowej profili powstaje rama, będąca elementem lekkich osłon ochronnych oraz drzwi.
Zestaw łącznika narożnego do profilu zaciskowego 8 32x18 zawiera wszystkie komponenty wymagane do połączenia profili. W otworze rdzeniowym profili zaciskowych 8 32x18 należy każdorazowo nawiercić gwint M5.
Ponadto zestawy łącznika narożnego do profilu zaciskowego posiadają szereg innych możliwości zastosowania. Stosując specjalne elementy uzupełniające łączniki można je wykorzystywać w następujący sposób:
- Zestaw rolki 32x18 może zostać zamocowany bezpośrednio w łączniku narożnym. W ten sposób powstają z ramy łatwo przesuwalne elementy drzwi przesuwnych, które mogą być prowadzone w przeznaczonym do tego celu profilu prowadzącym do drzwi przesuwnych 8 40x10.
- Zestawy zawiasów 32x18 zawierają elementy do łącznika narożnego, które w połączeniu z gniazdem zawiasu w ramach obejmującej konstrukcji tworzą zawias drzwi. Umożliwia to tworzenie drzwi uchylnych o lekkich kształtach oraz szczególnie małych wymiarach szczelin bez konieczności nasadzania dodatkowych zawiasów.
Maksymalna dopuszczalna waga drzwi wynosi 10 kg.
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x10 powinien zostać nasadzony z góry i z dołu przy pomocy klipsów 8 St na przylegającą ramę profilu. Tworzy to prowadnicę dla dwóch skrzydeł drzwi z profilu zaciskowego 8 32x18.
Zestaw rolki 32x18 zostaje zamocowany do łączników narożnych zmontowanej już ramy profili zaciskowych. Do prowadzenia skrzydła drzwi należy zamocować zestaw rolki w każdym łączniku.
Opcjonalne zamocowanie ogranicznika stwarza możliwość zablokowania rolki. Dolne łączniki narożne ramy drzwi przesuwnych powinny być montowane z rolkami sztywnymi. Rolki ze sprężynami w górnych łącznikach narożnych umożliwiają montaż skrzydeł drzwi w zamkniętej już ramie profilowej.
W razie potrzeby istnieje możliwość zmontowania wszystkich rolek na sztywno i zamknięcia ramy profilowej po montażu skrzydeł drzwi przesuwnych. Skutecznie uniemożliwia to wyciągnięcie drzwi bez demontażu ramy.
Zaślepka końcowa z tworzywa sztucznego zamyka łącznik z boku po montażu rolek i służy jako odbojnik w położeniach końcowych.
Drzwi przesuwne mogą również być prowadzone bezpośrednio w rowkach profilu typoszeregu 5. W ten sposób powstaje szczególnie kompaktowa konstrukcja ramowa.
Przy użyciu zawiasu do drzwi składanych AL do profilu zaciskowego 8 32x18 można łączyć poszczególne segmenty do utworzenia drzwi składanych, zajmujących niewiele miejsca. Dzięki zawiasom ruchome elementy mogą układać się w formę harmonijki.
Zestawy zawiasów zostają również wmontowane do łączników narożnych, po tym jak rama z profilu zaciskowego zostanie zamknięta.
Jako oś obrotu dla drzwi do górnego i dolnego profilu ramy należy zamocować po jednym gnieździe zawiasu. Obciążony sprężyną trzpień zawiasu w czasie montażu umiejscawia się w płycie blokującej, która przy otwartych drzwiach uchylnych ma możliwość przesunięcia wzdłuż rowka. Uniemożliwia to demontaż zamkniętych drzwi.
Zestawy zawiasów do montażu drzwi uchylnych konstrukcji ramowej typoszeregu 5 lub 8 zawierają wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200