Zestaw zawiasów 5 dla łącznika narożnego 8 32x18

0.0.495.33

Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wkładka zawiasu
płyta blokująca 5
wpust przesuwny 5 St M4, ocynkowany
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M4x6, St, ocynkowana
instrukcja montażu i zastosowania

Właściwości

Numer artykułu0.0.495.33
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 11,5 g
JOP1 zestaw

Opis

Drzwi przesuwne mogą również być prowadzone bezpośrednio w rowkach profilu typoszeregu 5. W ten sposób powstaje szczególnie kompaktowa konstrukcja ramowa.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000