Zestaw zawiasów 8 dla łącznika narożnego 8 32x18
0.0.494.76
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
wkładka zawiasu
płyta blokująca 8
wpust przesuwny V 8 St M5, ocynkowany
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynkowana
instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.494.76 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 23 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Jako oś obrotu dla drzwi do górnego i dolnego profilu ramy należy zamocować po jednym gnieździe zawiasu. Obciążony sprężyną trzpień zawiasu w czasie montażu umiejscawia się w płycie blokującej, która przy otwartych drzwiach uchylnych ma możliwość przesunięcia wzdłuż rowka. Uniemożliwia to demontaż zamkniętych drzwi.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000
Zestaw zawiasów 8 dla łącznika narożnego 8 32x18
0.0.494.76
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.