Ślizgacz rowkowy 8 do łącznika narożnego 32x18, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.685.48
Dane techniczne
Zakres dostawy
wkładka zawiasu
ślizgacz rowkowy, POM, kolor szary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.685.48 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 14 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Za pomocą kilku komponentów można stworzyć tanie i szybko montowane drzwi składane. Za bezpieczne mocowanie obramowanego elementu powierzchniowego odpowiedzialne są wąskie profile zaciskowe 8 32x18 (0.0.373.67).
Wkładkę zawiasu ślizgacza rowkowego należy wsunąć w zestaw łącznika narożnego do profilu zaciskowego 8 32x18 (0.0.494.73). Wkładka posiada łożyskowany kulowo bolec prowadzący. Ślizgacz z tworzywa sztucznego wsuwa się w rowek ramy, łączy z bolcem wystającym z łącznika narożnego i mocuje na zatrzask w zagłębieniu. W ten sposób powstaje bezpieczna i obrotowa blokada bez użycia dodatkowych połączeń gwintowanych. Istnieje możliwość zamocowania na zatrzask zaślepki łącznika narożnego 8 32x18 w kolorze szarym (0.0.494.71).
Segmenty drzwi można połączyć ze sobą za pomocą zawiasu do drzwi składanych 8 Al do profilu zaciskowego 8 32x18 (0.0.666.92).
Do jednych drzwi składanych potrzebne są dwa ślizgacze rowkowe, które mocuje się w górnym i dolnym rowku ościeżnicy drzwiowej. Ponieważ ślizgacz rowkowy wykonany jest z tworzywa sztucznego o niskim współczynniku tarcia, nie wymaga smarowania ani dodatkowej konserwacji.
1. Wkładkę zawiasu włożyć w zestaw łącznika narożnego do profilu zaciskowego 8 32x18 (0.0.494.73).
2. Ślizgacz rowkowy włożyć w rowek ramy.
3. Bolec prowadzący wkładki zawiasu zamocować na zatrzask w ślizgaczu rowkowym.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097