Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Rolka kulowa D24, St
1 Podstawa zestawu rolki kulowej, PA-ESD
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.700.18 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 46,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Zestaw do rolki kulowej 6 40x40 E D30 ma jedynie długość 33 mm i jest bardziej kompaktowy niż zestaw rolki kulowej ESD (0.0.620.26) do listwy rolkowej 8 40x40. To znaczy, że na 1 metrze bieżącym można umieścić większą liczbę rolek. Duża pojemność załadunkowa gwarantuje wyjątkowy spokojny przesuw, ponieważ pojemniki oparte są na większej liczbie rolek kulowych. W wielu przypadkach możliwe jest dzięki temu mniejsze nachylenie listwy rolkowej.
Zestaw rolki kulowej dostarczany jest w stanie wstępnie zmontowanym. Kulkę można w razie potrzeby wymienić na szczotkę transportową ESD (0.0.622.24). W zależności od pozycji montażowej ramy wysokość kulki można zmienić o 0,5 mm, by dopasować wysokość transportową.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
84833080