Zestaw uchwytów 9mm

0.0.711.15


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 rozety do drzwi, stal szlachetna, matowa
1 trzpień do uchwytu, stal szlachetna, matowa
8 śrub do blachy ISO 14586-4,8x19 TX25, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.711.15
Odporność na ESDNie
wagam = 607 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw uchwytów 9mm to okucie drzwiowe ze stali szlachetnej, które składa się z ergonomicznych uchwytów o dużej przestrzeni między klamką a drzwiami oraz dwóch rozet. Śruba czworokątna 9 mm pasuje do zamka wpuszczanego 40/9mm (0.0.711.45).
System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.

Wskazówki montażowe

Aby zamontować rozety, w profilu drzwiowym należy wykonać otwory przelotowe. Zestaw uchwytów mocuje się za pomocą dołączonych do zestawu śrub samogwintujących.
Dokładne wymiary można znaleźć w instrukcji montażu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23210101
eCl@ss 5.1
23210101
eCl@ss 6.0.1
23210101
eCl@ss 7.1
23210101
eCl@ss 8.0
23210101
eCl@ss 11.0
23211101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Kod taryfy celnej
83024110