Dane techniczne
Zakres dostawy
2 uchwyty do profili 8 St 40x40
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x22, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St 2xM8-36
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
4 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.696.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 300 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Za pomocą łączników można zamontować profil 8 40x40 pod kątem prostym między dwoma profilami 8 i zabezpieczyć go przed przekręceniem. Obie śruby mocujące wpustu przesuwnego są nadal dostępne po zamontowaniu, dzięki czemu można bez trudu i konieczności odkręcania przesuwać profil wzdłuż rowka. Perfekcyjne rozwiązanie dla regałów z możliwością regulacji.
Uchwyt do profili jest dostarczany w parze - należy go zamocować w otworze rdzeniowym po obu stronach czołowych profilu za pomocą dołączonych do zestawu śrub z łbem stożkowym M8. W tym celu należy wykonać gwint M8. Uchwyt do profili 8 St 40x40 nie nadaje się do jednostronnego mocowania profilu.
do pobrania
Dane CAD
„Zestaw uchwytów do profili 8 St 40x40” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
83024900