Dane techniczne
Zakres dostawy
2 poprzecznice przekątne 8 300x30, St, białe aluminium, zbliżone do RAL 9006
8 wpustów przesuwnych 8, St M8, ocynk
8 podkładek zabezpieczających M8, St, ocynk
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynk
8 zaślepek 8 D15, PA, szary, zbliżony do RAL 7042
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.659.03 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2,36 kg |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Opis
Zastrzał pod kątem 45° zawiera na zewnątrz zamkniętą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię.
Obciążalność należy sprawdzić pod kątem obu warunków.
do pobrania
Dane CAD
„Zestaw zastrzałów 8 300x30” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
73269098