Technische Daten
Lieferumfang
Kunststoff/St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.694.45 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 64 g/m |
Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 20000 | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Zolltarifnummer
73262000