Kausche
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.682.17 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 3 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Durchmesser Seil: 3 mm | |
Durchmesser Seil: 2 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23130104
eCl@ss 4.0
23130104
eCl@ss 4.1
23130104
eCl@ss 5.0
23130104
eCl@ss 5.1
23130104
UNSPSC 7.0
31163211
eCl@ss 6.0.1
23130104
eCl@ss 7.1
23130104
eCl@ss 11.0
23130104
UNSPSC 9.0
31163216
Zolltarifnummer
73269098
Kausche
Auf Anfrage