item
Multiblock

Multiblock


Alle 23 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Grundkörper und Raste, GD-Zn, schwarz
Vierkantmutter DIN 557-M5, St, verzinkt
Federblech, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.439.85
Baureihe Baureihe 6
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewindedurchmesser M5
Gewicht m = 44 g
Kraft max. Fmax. = 1.000 N
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Zur Befestigung von Flächenelementen an Profilnuten, insbesondere bei hoher Belastung.
Die Befestigung des Multiblocks Zn an der Profilnut erfolgt über Schraube und Nutenstein. Der in Millimeterschritten verstellbare Multiblock erlaubt die Anpassung an verschieden dicke Flächenelemente. Das Flächenelement muss entsprechend gebohrt werden.
Im Multiblock stehen wahlweise eine Durchgangsbohrung oder eine Vierkantmutter, die durch ein Federblech gegen Herausfallen gesichert ist, zur Verfügung.
Für die Befestigung eines Flächenelementes mit einer Schraube M6 von oben muss in die Kernbohrung des Multiblocks ein Gewinde M6 geschnitten werden.
Einbauempfehlungen und Belastungsangaben quer und längs zur Nut.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  10 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Slotted tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle pin PA

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000