Technische Daten
Lieferumfang
Grundkörper und Raste, GD-Zn, schwarz
Vierkantmutter DIN 557-M6, St, verzinkt
Federblech, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.373.23 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewindedurchmesser | M6 |
Gewicht | m = 66 g |
Kraft max. | Fmax. = 2.000 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 10 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: X | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: X | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno monouso | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno monouso | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno scanalato | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno di commutazione | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno ad alette PA |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000