Protiskluzová páska SA
Technické údaje
Rozsah dodávky
Podklad: PE
Celková tloušťka 1 mm
Hodnota protiskluznosti R13 DIN 51130 (v souladu s požadavky BGR 181)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.651.00 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 57 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 6 m |
Popis
Tato samolepicí protiskluzová páska má stupeň kluznosti R13, což je v současné době nejvyšší kategorie podle normy DIN 51130. Drsný zrnitý povrch černé pásky zajišťuje větší bezpečnost na schodech a plošinách.
Robustní páska se přizpůsobí struktuře povrchu, je odolná vůči chemikáliím a velmi snadno se aplikuje.
Varianty
Řadit podle
Colour: Black | |
Colour: Black/yellow |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Číslo celního tarifu
59061000

Black
Black/yellow